제품 게시
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ PVC
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ PVC

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ PVC

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, top. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    사양
    • Q42C 055/078 K2E_
    기술 사양
    • 특징 참조QT4_K_P
    • 제품군Roof windows
    • 제품분류Tronic centre-pivot roof window
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-01
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 지붕창
    • IFC 분류
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 62 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Unit Skylights
    • OmniClass 번호23-17 13 23
    • OmniClass 제목Roof Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings