제품 게시
Designo R8 top-hung/pivot roof window wood
Designo R8 top-hung/pivot roof window wood
Designo R8 top-hung/pivot roof window wood
Designo R8 top-hung/pivot roof window wood
Designo R8 top-hung/pivot roof window wood

    Designo R8 top-hung/pivot roof window wood

    Designo R8 top-hung/pivot roof window wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 45 ° Opening angle. 4x central locking through circumferential roof window hardware. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    사양
    • R88C 054/078 H200
    기술 사양
    • 특징 참조WDF_R8_H
    • 제품군Roof windows
    • 제품분류Top-hung/pivot roof window
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-01
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료목재
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 지붕창
    • IFC 분류
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 62 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Unit Skylights
    • OmniClass 번호23-17 13 23
    • OmniClass 제목Roof Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings