제품 게시
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC

    Designo R1 facade connection window PVC

    별점 4.0/54.0(7 리뷰)
    Designo R1 facade connection window PVC with safety and thermal insulation glazing Bottom-hung window with the hardware bottom, handle at the top. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703) Manual operation.
    사양
    • R18F 07x/06x K1KIF
    기술 사양
    • 특징 참조WFA_R1_K
    • 제품군Roof windows
    • 제품분류Facade connection window
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-01
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 지붕창
    • IFC 분류
    • OmniClass 번호23-17 13 23
    • OmniClass 제목Roof Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings

    지역 가용성

    유럽