제품 게시
Roxtec H3+1 UG™ 씰
Roxtec H3+1 UG™ 씰
Roxtec H3+1 UG™ 씰
Roxtec H3+1 UG™ 씰
    Roxtec

    Roxtec H3+1 UG™ 씰

    하부구조를 통해 인입되는 케이블용 트랜짓

    Roxtec H3+1 UG™ 씰은 기초에 들어가고 홍수, 가스, 습기 및 설치류의 동물에 대한 피해를 오랜 기간 보호하는 장벽 역할을 하는 접지 케이블과 함께 트레포일 배열의 전원 케이블에 아주 적합합니다. 네 부분으로 구성된 씰이며, 습한 곳과 물이 흐르는 환경에서도 간편하게 설치할 수 있습니다. 이 트랜짓은 케이블이 극도로 휘어지는 상황에서도 견딜 수 있으며 구멍에 대한 허용 오차는 +3mm이고, 압축 씰이 정상적으로 설치 되었음을 나타내는 표시기가 있습니다. 씰은 녹아웃 슬리브, 전선관 또는 코어 드릴 홀에 설치할 수 있습니다.

  • 설치류 차단
  • 빠르고 간편한 설치
  • 뛰어난 케이블 보존 제공
  • 사양
    • 기밀

      • 0.3 Bar(일정한)

      수밀

      • 0.3 Bar(일정한)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      설치 구조

      • 콘크리트

      장착 유형

      • 기존관통부 장착
      • 기존 슬리브
    기술 사양
    • 특징 참조H3_1_UG_seal
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료철
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 물
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC000220
    • ETIM 이름Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60
    • Uniclass 2015 설명Wall and barrier accessory systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 43
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems