제품 게시
Roxtec R UG™ 트랜짓
Roxtec R UG™ 트랜짓
Roxtec R UG™ 트랜짓
Roxtec R UG™ 트랜짓
    Roxtec

    Roxtec R UG™ 트랜짓

    건물의 토대를 통해 인입되는 다수의 케이블 및 파이프에 사용하는 유연한 구성의 트랜짓.

    Roxtec R UG™는 건물의 토대를 통해 인입되는 다수의 케이블 및 파이프에 사용하는 트랜짓입니다. 이 씰은 동일한 개구부에 소형 및 대형 케이블 및 파이프를 조합하여 설치할 수 있으며, 홍수, 가스, 습기 및 설치류 피해로부터 오랜 기간 동한 보호해 주는 역할을 합니다. 트랜짓은 극단적인 케이블 휘어짐을 견디며 습한 조건과 흐르는 물이 있는 환경에서도 슬리브, 도관 및 코어 드릴 구멍에 설치할 수 있습니다.

  • 설치류 차단
  • 공간 효율성
  • 빠르고 간편한 설치
  • 유지 및 검사 용이
  • 사양
    • 기밀

      • 0.3 Bar(일정한)

      수밀

      • 0.3 Bar(일정한)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      설치 구조

      • 콘크리트

      장착 유형

      • 기존관통부 장착
      • 기존 슬리브
    기술 사양
    • 특징 참조R_UG_transit
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료철
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 물
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC000220
    • ETIM 이름Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60
    • Uniclass 2015 설명Wall and barrier accessory systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 43
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems