제품 게시
Roxtec 녹아웃 슬리브
Roxtec 녹아웃 슬리브
Roxtec 녹아웃 슬리브
Roxtec 녹아웃 슬리브
    Roxtec

    Roxtec 녹아웃 슬리브

    케이블 및 파이프를 연결하기 전에 씰링하기 위한 녹아웃 플레이트를 갖춘 슬리브

    Roxtec Knock-out 슬리브 (KOS)는 공사 중 또는 공사 완료 후에도 건조하게 하며 향후 필요에 대비해 여유 공간을 제공합니다. 슬리브는 쉽게 고정되고 다양한 두께의 구조로 주조되며 케이블 및 파이프 라우팅을 위해 플레이트가 녹아웃될 때까지 단단히 씰링됩니다. 슬리브에는 통합 기능이 있어 효율적으로 클러스터에 연결할 수 있습니다. 케이블이나 파이프가 라우팅되면, 해당 크기의 Roxtec UG™ 지하 솔루션으로 씰링해야 합니다.

  • 경량
  • 공간 효율성
  • 빠르고 간편한 설치
  • 사양
    • 기밀

      • 0.3 Bar(일정한)

      수밀

      • 0.3 Bar(일정한)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      설치 구조

      • 콘크리트

      장착 유형

      • 주물
    기술 사양
    • 특징 참조KOS
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 물
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC001174
    • ETIM 이름Plastic installation tube
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60
    • Uniclass 2015 설명Wall and barrier accessory systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 43
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems