제품 게시
Winner bidet
Winner bidet
    Sanindusa

    Winner bidet

    Domestic and hotel use. Easy to clean. With a hole for one tap.

    사양
    • 24 - fixing kit for bidet (included)

    기술 사양
    • 특징 참조142410_Winner_bidet
    • 제품군Winner
    • 제품분류Bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)405
    • 너비(mm)352
    • 깊이(mm)531
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)22.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카