제품 게시
Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC
Sanindusa

Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate already included The flushing cistern is insulated against
사양
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
기술 사양
  • 특징 참조4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • 제품군Sanslim
  • 제품분류Toilet Cisterns
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1165
  • 너비(mm)548
  • 깊이(mm)85
관련성
  • 주 재료PP-MD
  • 부 재료금속
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카