제품 게시
M9C-FPA
Saval
보관됨

M9C-FPA

Saval Multiclass foam extinguisher with 9 liter frost resistant extinguishing foam to -15C and for alcohol fires. For use on types A and B fires.
기술 사양
  • 특징 참조8905461
  • 제품군Fire Extinguishers
  • 제품분류Foam extinguishers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)250
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료고무
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)1.58
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류화재 진압 터미널