제품 게시
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    별점 4.0/54.0(10 리뷰)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    사양
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    기술 사양
    • 특징 참조celosia-D5
    • 제품군Louvers
    • 제품분류Sun protection louver
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)10
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Louvers
    • UNSPSC 코드30161901
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
    • Uniclass 2015 설명Louvres and components
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
    • OmniClass 번호23-17 21 11 15
    • OmniClass 제목Exterior Louvers and Grilles
    • CSI 단일 형식 II 코드B20
    • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE
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
    비슷한 제품

    별점 4.3/5 4.3 (8)
    별점 3.8/5 3.8 (5)
    별점 4.8/5 4.8 (5)