제품 게시
SCG PVC Pipe Electrical

SCG PVC Pipe Electrical

별점 4.7/54.7(7 리뷰)

UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) or Rigid PVC products are currently utilized for construction due to its outstanding characteristics such as sustainability to climate and humidity, unrustability and nonflammability without serious maintenance.

사양
  • - Insulation performance - Non-flammable - Bendable to 90° - Glossy white color - Resistance to UV and acidity - Easy to install and saving cost - Under Japanese Industrial Standard (JIS)
기술 사양
  • 특징 참조SCG_PVC-Pipe-Electrical
  • 제품군Pipe
  • 제품분류PVC Electrical pipe
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료PVC
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • UNSPSC 이름Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC 코드391213
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_31
  • Uniclass 2015 설명Floor cable trunking and ducting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Medium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClass 번호23-35 33 19
  • OmniClass 제목Electrical Cable Trays
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution

지역 가용성

아시아