제품 게시
A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet
SEPS2BIM

A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet

High Density Fast Ethernet desktop switching module. Thirty-two 10/100Base TX switching ports, RJ-45 connectors. Supports Cat 5 twisted pair cable-100 ohm and CAM support for 1024 MAC addresses.
기술 사양
  • 특징 참조A0916
  • 제품군Switching Module
  • 제품분류Desktop
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소