제품 게시
A1086 - Mirror, Safety, Psychiatric
SEPS2BIM

A1086 - Mirror, Safety, Psychiatric

A one-piece stamped stainless steel mirror. The mirror will be engineered and suitable for continuous daily use in a psychiatric medical environment.
기술 사양
  • 특징 참조A1086
  • 제품군Mirror
  • 제품분류Safety
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)460
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - Mirrors
  • IFC 분류가구 요소