제품 게시
C0041 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0041 - Rail, Apron

Apron rail. Also referred to as an apron front, apron panel, or knee space rail. Used to close in front knee space area and/or provide work surface support between two base cabinets or a base cabinet and wall. Apron rails should be ordered in pairs to provide both front and rear work surface support.
기술 사양
  • 특징 참조C0041
  • 제품군Rail
  • 제품분류Apron
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)1520
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소