제품 게시
C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer
SEPS2BIM

C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer

Apron frame with two standard drawers. Also referred to as a drawer frame or table frame. Used for a knee space as a combination frame and drawers to support a top between base cabinets or a base cabinet and a wall.
기술 사양
  • 특징 참조C0046
  • 제품군Frame
  • 제품분류Apron
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)1220
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미