제품 게시
D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Corrosion resistant sink. The unit can mount from under the bench top or be a self-rimming drop-in unit. The faucet is ordered as a separate item from most manufacturers. Sink dimensions vary slightly by vendor.
기술 사양
  • 특징 참조D0795
  • 제품군Sink
  • 제품분류CRS
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소