제품 게시
D2520 - Cabinet, Mobile, Storage/Assistant, Dental
SEPS2BIM

D2520 - Cabinet, Mobile, Storage/Assistant, Dental

Mobile storage cabinet used in dental spaces. Multiple drawer and cupboard configurations are available. Specific configurations with sliding shelves or tops are often called Alabama and North Carolina.
기술 사양
  • 특징 참조D2520
  • 제품군Cabinets
  • 제품분류Mobile
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)810
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미