제품 게시
E0912 - Locker, Supply, Med Surg, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0912 - Locker, Supply, Med Surg, Wall Mtd

Medical/Surgical Supply locker, Wall Mounted, approximately 23"W x 20"D. THIS TYPICAL INCLUDES: 1 Wall Mounted Rail 1 Locked Storage Container 4 Tray/Shelves 5 Drawers, 3"H 2 Drawers, 6"H 2 Tray/Shelf Dividers Drawer Organizer Bins Consider the need for anE0921 to transport the locker from place to place.
기술 사양
  • 특징 참조E0912
  • 제품군Locker
  • 제품분류Supply
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1980
  • 너비(mm)580
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미