제품 게시
F0205 - Chair, Side With Arms
SEPS2BIM

F0205 - Chair, Side With Arms

Upholstered side chair, 32" high X 21" wide X 23" deep with arms, padded seats and padded backs. Seat height is a minimum of 17". Available with or without sled base.
기술 사양
  • 특징 참조F0205
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Side With Arms
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)640
  • 깊이(mm)660
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구 요소