제품 게시
F0230 - Chair, Drafting, Rotary
SEPS2BIM

F0230 - Chair, Drafting, Rotary

별점 3.1/53.1(7 리뷰)
Drafting chair approximately 47" high X 20" wide X 20" deep with rotary stool and a 5 (five) star base with casters. Padded seat and back. Foot ring adjusts with chair.
기술 사양
  • 특징 참조F0230
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Drafting
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1370
  • 너비(mm)690
  • 깊이(mm)710
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
  • IFC 분류가구 요소