제품 게시
F0240 - Chair, Executive, Swivel
SEPS2BIM

F0240 - Chair, Executive, Swivel

Executive swivel chair, 39" high X 26" wide X 26" deep with arms, a five (5) caster base and tilt mechanism. Seat and back have foam rubber cushions. Upholstery may be either woven fabric or vinyl.
기술 사양
  • 특징 참조F0240
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Executive
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)690
  • 깊이(mm)740
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
  • IFC 분류가구 요소