제품 게시
F0265 - Chair, Recliner
SEPS2BIM

F0265 - Chair, Recliner

Reclining chair, 46" high X 33" wide X 40"deep with arms, straight leg base and floor glides or lockable two (2) inch casters. Seat, back and foot rest are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
기술 사양
  • 특징 참조F0265
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Recliner
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1170
  • 너비(mm)810
  • 깊이(mm)1190
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국