제품 게시
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Highback contemporary swivel chair, 41" high X 23" wide X 23" deep with five (5) caster swivel base and arms. Chair may be used at desks or in conference rooms. Back and seat are foam padded and upholstered with either woven textile fabric or vinyl.
기술 사양
  • 특징 참조F0275
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Swivel
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)710
  • 깊이(mm)940
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
  • IFC 분류가구 요소