제품 게시
F0280 - Chair, Swivel, Low Back
SEPS2BIM

F0280 - Chair, Swivel, Low Back

Low back contemporary swivel chair, 37" high X 25" wide X 31" deep with a five (5) caster swivel base, arms and foam padded seat and back upholstered with either woven textile fabric or vinyl.
기술 사양
  • 특징 참조F0280
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Swivel
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)990
  • 너비(mm)710
  • 깊이(mm)710
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
  • IFC 분류가구 요소