제품 게시
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Secretarial chair, 38" high X 19" wide X 21" deep with adjustable seat height, non-tilting seat and a five (5) caster swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
기술 사양
  • 특징 참조F0285
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Secretarial
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)970
  • 너비(mm)660
  • 깊이(mm)660
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
  • IFC 분류가구 요소