제품 게시
F0710 - Table, Computer, With Print Shelf
SEPS2BIM

F0710 - Table, Computer, With Print Shelf

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
Computer work table, approximately 31" high X 40" wide X 24" deep with retractable shelve(s) for keyboard and/or extra work space, adjustable shelves for printer and printer paper, and (optional) dual wheel casters (two locking).
기술 사양
  • 특징 참조F0710
  • 제품군Table
  • 제품분류Computer
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)1070
  • 깊이(mm)610
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구 요소