제품 게시
F0755 - Table, Conference, Wood
SEPS2BIM

F0755 - Table, Conference, Wood

Executive conference table. Dimensions are approximately 30" high, 48" wide with lengths varying from 74" to 96". These tables add traditional elegance to any conference room.
기술 사양
  • 특징 참조F0755
  • 제품군Table
  • 제품분류Conference
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)760
  • 너비(mm)2440
  • 깊이(mm)1220
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구 요소