제품 게시
F2026 - Container, Recycling, Large
SEPS2BIM

F2026 - Container, Recycling, Large

Recycling container shall be approximately 30-gallons in capacity. The container may include a lid and be Recycle Blue in color with the recycle symbol identified on the container.
기술 사양
  • 특징 참조F2026
  • 제품군Container
  • 제품분류Recycling
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
  • IFC 분류가구 요소