제품 게시
F2540 - Shredder, Paper, Security
SEPS2BIM

F2540 - Shredder, Paper, Security

별점 4.0/54.0(5 리뷰)
Paper shredder, approximately 21" high X 15" wide X 12" deep with shredding unit and waste receptacle. Security features will include cross-cut shredding.
기술 사양
  • 특징 참조F2540
  • 제품군Shredder
  • 제품분류Paper
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)660
  • 너비(mm)430
  • 깊이(mm)330
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소