제품 게시
F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination
SEPS2BIM

F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination

A combination whiteboard and bulletin board, half LCS and half cork. Available with either aluminum or wood frame. It can be used in patient rooms or in any appropriate space in the facility.
기술 사양
  • 특징 참조F3065
  • 제품군Whiteboard/Bulletin Board
  • 제품분류Combination
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1220
  • 너비(mm)1220
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소