제품 게시
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

별점 3.4/53.4(8 리뷰)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
기술 사양
  • 특징 참조K3401
  • 제품군Hood
  • 제품분류Exhaust
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)760
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소