제품 게시
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
SEPS2BIM

M1830 - Printer, Label, Pharmacy

별점 3.7/53.7(9 리뷰)
Label printer for use in pharmacy applications. The printer shall be bench top standing. It shall be flexible enough to accommodate label sizes up to 4 inches, with a minimum print speed of 6 inches per second and a minimum resolution of 203 dpi
기술 사양
  • 특징 참조M1830
  • 제품군Printer
  • 제품분류Pharmacy
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)330
  • 너비(mm)330
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소