제품 게시
M3165 - Cabinet, Catheter Storage
SEPS2BIM

M3165 - Cabinet, Catheter Storage

별점 4.7/54.7(18 리뷰)
A cabinet to be used for the hanging storage of catheters. Cabinet comes with adjustable laminate shelves, slide-out arms equipped with hangers to hold various size catheters, and doors. Door locks are an optional accessory.
기술 사양
  • 특징 참조M3165
  • 제품군Cabinets
  • 제품분류Catheter Storage
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2130
  • 너비(mm)1090
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미