제품 게시
M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted
SEPS2BIM

M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted

Wall mounted hot/cold pack rack. Unit is a stainless steel rack used to store and dry cold packs.
기술 사양
  • 특징 참조M8270
  • 제품군Rack
  • 제품분류Pack
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)830
  • 깊이(mm)430
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소