제품 게시
MONO Anti-Vandal Flush Plate

MONO Anti-Vandal Flush Plate

Vandal resistant made from stainless steel
사양
  • Single flush actuation plate, made from stainless steel, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 24 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw 12. Necessary spanner.
기술 사양
  • 특징 참조31-1888-10_DE
  • 제품군Flushing Devices
  • 제품분류MONO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)24
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가모나코
  • 제조국가모나코
  • 순 중량(Kg)0.68
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures