제품 게시
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Modern and angular design
    사양
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    기술 사양
    • 특징 참조31-204X-10_DE
    • 제품군Flushing Devices
    • 제품분류Square
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)176
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)8.5
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가모나코
    • 제조국가모나코
    • 순 중량(Kg)0.41
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품