제품 게시
SCU 350 Bidet Wall Frame

SCU 350 Bidet Wall Frame

Wall frame for wall hung bidet frame
사양
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
기술 사양
  • 특징 참조31-2505-10_DE
  • 제품군Concealed cisterns
  • 제품분류SCU 350
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-11
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)140
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가모나코
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)11.45
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류탱크
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures