제품 게시
Frame for wall hung WC

Frame for wall hung WC

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
사양
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
기술 사양
  • 특징 참조S-WC-001
  • 제품군for drywall construction
  • 제품분류frame for wall-hung WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1180
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)170
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가독일
  • 제조국가모나코
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽
독일
스위스
오스트리아