제품 게시
WETS-2003.1001 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 Flushometer
Sloan Valve

WETS-2003.1001 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 Flushometer

Features

  • Complete water closet system including Royal flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
기술 사양
  • 특징 참조closet-combos_wets-20031001
  • 제품군Water Operated Water Closets
  • 제품분류Water Closet Flushometer Combos
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011318
  • ETIM 이름Toilet combination
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_90
  • Uniclass 2015 설명Toilet systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 11
  • OmniClass 제목Combination Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카
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
조선민주주의인민공화국