제품 게시
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
보관됨

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
기술 사양
  • 특징 참조FK401
  • 제품군Outline
  • 제품분류Shower Chair
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)384
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료광택
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)4.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56