제품 게시
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    보관됨

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    사양
    • prepaint steel or gavanized steel
    기술 사양
    • 특징 참조FIL010001
    • 제품군Roof Cladding
    • 제품분류Cold roof cladding
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)35
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)6.83
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 철골