제품 게시
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Kettle & Pot Sink Mixing Faucet with BIG-FLO 12" Swing Nozzle, 4-Arm Kitchen Handles, Color Coded Indexes and "00LL" Street Elbows (3/4")
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-009
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Big-Flo Faucet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)8.12
    • 너비(inches)10.62
    • 깊이(inches)14.5
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지