제품 게시
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 B-7222-C01 Enclosed Hose Reel with 30' Hose, EB-0107 Spray Valve, Rinse Control Cabinet with Control Valve, Dual Check Valves, Thermometer and Water Hammer Arrestor
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-080
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Enclosed Hose Reel Assembly
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)21.75
  • 너비(inches)16
  • 깊이(inches)16.44
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)81
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지