제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
홈
카테고리
위생
수도꼭지
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
다음에서 사용 가능 미국
T&S Brass & Bronze Works
팔로우
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7142-01 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
다운로드
사양
사양
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ts-brass-100
제품군
Mixing Faucets
제품분류
Open Hose Reel Assembly
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2011-12-01
에디션 넘버
1
높이(인치)
20.44
너비(inches)
9.44
깊이(inches)
21.06
링크
링크
제품 URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
설치 안내
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
부 재료
크롬
설계국가
미국
제조국가
중국
순 중량(Lbs)
60
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
다운로드