제품 게시
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-084
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Faucet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9
  • 너비(inches)16
  • 깊이(inches)5.25
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)5.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지