제품 게시
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 3/8" x 35' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-099
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Open Hose Reel Assembly
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)18
    • 너비(inches)7.19
    • 깊이(inches)16.56
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)41
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지