제품 게시
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-101
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Open Hose Reel Assembly
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)20.56
    • 너비(inches)9.44
    • 깊이(inches)21.06
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)61.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지