제품 게시
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Quick-disconnect adapter retro-fit kit for existing Fisher or T&S pre-rinse units. Certified to ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Section 9 and NSF 372.
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-B-0133-QD-1
  • 제품군Faucet Accessories
  • 제품분류Quick-Disconnect Adapter
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4
  • 너비(inches)6
  • 깊이(inches)1.36
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)1.64
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets