제품 게시
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel System: 3/8" x 15' Open Coated Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-104
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Open Hose Reel Assembly
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)14.38
    • 너비(inches)7.25
    • 깊이(inches)15
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)34.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지