제품 게시
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-B-0155-01LN
    • 제품군Single Faucets
    • 제품분류Add-On Faucet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)5.81
    • 너비(inches)5.06
    • 깊이(inches)5.06
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets